Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1.3 | 38.5 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
12.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 24 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
20.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 42 | 24 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16 | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 50 | 30 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3.5 | 1.4034 | - | gehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 17 | 11 | 03094-99 | 10 | 4.5 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1.3 | 38.5 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1.3 | 38.5 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
12.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 24 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
20.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 42 | 24 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16 | 1.4305 | - | ungehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 50 | 30 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3.5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 17 | 11 | 03094-99 | 10 | 4.5 | ||
6.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
10.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 24 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
11.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 42 | 24 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
13.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | - | 5.8 | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 50 | 30 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | - | 5.8 | gehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 17 | 11 | 03094-99 | 10 | 4.5 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | G |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften