Arretierbolzen ohne Bund / K0344 / Form G

Arretierbolzen ohne Bund / K0344 / Form G
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0344.01105
K0344.01206
K0344.01308
K0344.01410
K0344.1105
K0344.11105
K0344.11206
K0344.11308
K0344.11410
K0344.1206
K0344.1308
K0344.1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

10.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1211.347241803094-91125

11.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5251.856282203094-92146

13.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5332.374363003094-933515

19.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5332.880403003094-943415

5.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.347241803094-91125

10.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.347241803094-91125

11.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5251.856282203094-92146

13.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5332.374363003094-933515

19.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5332.880403003094-943415

6.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5251.856282203094-92146

7.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5332.374363003094-933515

10.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5332.880403003094-943415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form G

Technischer Support