Arretierbolzen ohne Bund / K0343 / Form H

Arretierbolzen ohne Bund / K0343 / Form H
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0343.02004
K0343.02105
K0343.02206
K0343.02308
K0343.02410
K0343.02412
K0343.02516
K0343.02903
K0343.12004
K0343.12105
K0343.12206
K0343.12308
K0343.12410
K0343.12412
K0343.12516
K0343.12903
K0343.2004
K0343.2105
K0343.2206
K0343.2308
K0343.2410
K0343.2412
K0343.2516
K0343.2903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

10.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x1181.338.52113.51303094-90126

10.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1211.343.52414.51703094-91125

11.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5251.851.72817.71903094-92146

14.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5332.36836242403094-933515

20.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5332.87440243003094-943415

22.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4034-gehärtet412M20x1,5332.87842243003094-943915

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4034-gehärtet516M24x2403.29650303603094-954620

11.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4034-gehärtet93M6x0,75140.831.517111003094-99104.5

10.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x1181.338.52113.51303094-90126

10.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.343.52414.51703094-91125

11.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5251.851.72817.71903094-92146

14.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5332.36836242403094-933515

20.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5332.87440243003094-943415

22.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4305-ungehärtet412M20x1,5332.87842243003094-943915

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4305-ungehärtet516M24x2403.29650303603094-954620

11.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0,75140.831.517111003094-99104.5

5.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1181.338.52113.51303094-90126

5.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.343.52414.51703094-91125

6.10 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5251.851.72817.71903094-92146

7.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5332.36836242403094-933515

11.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5332.87440243003094-943415

12.10 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1,5332.87842243003094-943915

13.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2403.29650303603094-954620

6.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0,75140.831.517111003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form H

Technischer Support