Arretierbolzen ohne Bund / K0345 / Form K

Arretierbolzen ohne Bund / K0345 / Form K
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0345.02004
K0345.02105
K0345.02206
K0345.02308
K0345.02410
K0345.02412
K0345.02516
K0345.02903
K0345.12004
K0345.12105
K0345.12206
K0345.12308
K0345.12410
K0345.12412
K0345.12516
K0345.12903
K0345.2004
K0345.2105
K0345.2206
K0345.2308
K0345.2410
K0345.2412
K0345.2516
K0345.2903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

11.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x1M31322171303094-90126

10.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1M41.3372481703094-91125

11.85 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5M61.8422881903094-92146

14.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5M82.35636122403094-933515

21.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5M82.86240123003094-943415

23.82 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4034-gehärtet412M20x1,5M82.86642123003094-943915

27.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4034-gehärtet516M24x2M103.28050143603094-954620

12.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4034-gehärtet93M6x0,75M20.824173.51003094-99104.5

11.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x1M31322171303094-90126

10.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1M41.3372481703094-91125

11.85 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5M61.8422881903094-92146

14.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5M82.35636122403094-933515

21.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5M82.86240123003094-943415

23.82 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4305-ungehärtet412M20x1,5M82.86642123003094-943915

27.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl161.4305-ungehärtet516M24x2M103.28050143603094-954620

12.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0,75M20.824173.51003094-99104.5

6.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1M31322171303094-90126

5.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1M41.3372481703094-91125

6.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5M61.8422881903094-92146

7.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5M82.35636122403094-933515

10.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5M82.86240123003094-943415

12.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1,5M82.86642123003094-943915

13.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2M103.28050143603094-954620

6.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0,75M20.824173.51003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form K

Technischer Support