Arretierbolzen ohne Bund / K0346 / Form L

Arretierbolzen ohne Bund / K0346 / Form L
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0346.01004
K0346.01105
K0346.01206
K0346.01308
K0346.01410
K0346.1004
K0346.11004
K0346.1105
K0346.11105
K0346.11206
K0346.11308
K0346.11410
K0346.1206
K0346.1308
K0346.1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

12.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet041018138.521126

11.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet1512211.343.524125

13.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet2614251.851.728146

17.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet3818332.368363515

27.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet41022332.874403415

7.25 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet041018138.521126

12.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet041018138.521126

6.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512211.343.524125

11.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet1512211.343.524125

13.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet2614251.851.728146

17.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet3818332.368363515

27.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet41022332.874403415

7.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614251.851.728146

9.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818332.368363515

15.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form L

Technischer Support