Arretierbolzen ohne Bund / K0347 / Form L

Arretierbolzen ohne Bund / K0347 / Form L
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0347.01105
K0347.01206
K0347.01308
K0347.01410
K0347.1105
K0347.11105
K0347.11206
K0347.11308
K0347.11410
K0347.1206
K0347.1308
K0347.1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

12.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet1512211.34724125

13.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet2614251.85628146

18.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet3818332.374363515

29.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet41022332.880403415

7.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512211.34724125

12.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet1512211.34724125

13.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet2614251.85628146

18.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet3818332.374363515

29.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet41022332.880403415

7.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614251.85628146

10.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818332.374363515

15.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022332.880403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form L

Technischer Support