Arretierbolzen ohne Bund / K0346 / Form M

Arretierbolzen ohne Bund / K0346 / Form M
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0346.02004
K0346.02105
K0346.02206
K0346.02308
K0346.02410
K0346.12004
K0346.12105
K0346.12206
K0346.12308
K0346.12410
K0346.2004
K0346.2105
K0346.2206
K0346.2308
K0346.2410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet041018138.521126

15.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet1512211.343.524125

17.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet2614251.851.728146

20.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet3818332.368363515

32.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet41022332.874403415

15.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet041018138.521126

15.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet1512211.343.524125

17.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet2614251.851.728146

20.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet3818332.368363515

32.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet41022332.874403415

9.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet041018138.521126

8.86 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512211.343.524125

9.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614251.851.728146

11.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818332.368363515

17.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form M

Technischer Support