Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0347.02105 |
K0347.02206 |
K0347.02308 |
K0347.02410 |
K0347.12105 |
K0347.12206 |
K0347.12308 |
K0347.12410 |
K0347.2105 |
K0347.2206 |
K0347.2308 |
K0347.2410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
17.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 14 | 6 | ||
21.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 35 | 15 | ||
34.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 34 | 15 | ||
15.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
17.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 14 | 6 | ||
21.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 35 | 15 | ||
34.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 34 | 15 | ||
9.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 56 | 28 | 14 | 6 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 74 | 36 | 35 | 15 | ||
18.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 80 | 40 | 34 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | M |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften