Arretierbolzen ohne Bund / K0347 / Form N

Arretierbolzen ohne Bund / K0347 / Form N
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0347.03105
K0347.03206
K0347.03308
K0347.03410
K0347.13105
K0347.13206
K0347.13308
K0347.13410
K0347.3105
K0347.3206
K0347.3308
K0347.3410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L4
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

11.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet1512M41.337248125

12.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet2614M61.843289146

16.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet3818M82.35636123515

25.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet41022M82.86240123415

11.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet1512M41.337248125

12.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet2614M61.843289146

16.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet3818M82.35636123515

25.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet41022M82.86240123415

6.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512M41.337248125

7.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614M61.843289146

9.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818M82.35636123515

14.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022M82.86240123415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form N

Technischer Support