Arretierbolzen ohne Bund / K0635 / Form T

Arretierbolzen ohne Bund / K0635 / Form T
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0635.03004
K0635.03105
K0635.03206
K0635.03308
K0635.03410
K0635.13004
K0635.13105
K0635.13206
K0635.13308
K0635.13410
K0635.3004
K0635.3105
K0635.3206
K0635.3308
K0635.3410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

9.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x1151402103094-90126

9.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1231.3522403094-91125

10.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5231.8572803094-92146

12.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5282.3723603094-933515

18.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5282.8784003094-943415

9.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x1151402103094-90126

9.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1231.3522403094-91125

10.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5231.8572803094-92146

12.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5282.3723603094-933515

18.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5282.8784003094-943415

6.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1151402103094-90126

5.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1231.3522403094-91125

5.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5231.8572803094-92146

7.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5282.3723603094-933515

10.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5282.8784003094-943415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form T

Technischer Support