Arretierbolzen ohne Bund / K0635 / Form U

Arretierbolzen ohne Bund / K0635 / Form U
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0635.04004
K0635.04105
K0635.04206
K0635.04308
K0635.04410
K0635.14004
K0635.14105
K0635.14206
K0635.14308
K0635.14410
K0635.4004
K0635.4105
K0635.4206
K0635.4308
K0635.4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

10.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4034-gehärtet04M8x115140211303094-90126

10.34 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet15M10x1231.352241703094-91125

11.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet26M12x1,5231.857281903094-92146

13.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet38M16x1,5282.372362403094-933515

20.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4034-gehärtet410M20x1,5282.878403003094-943415

10.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtet04M8x115140211303094-90126

10.34 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet15M10x1231.352241703094-91125

11.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet26M12x1,5231.857281903094-92146

13.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet38M16x1,5282.372362403094-933515

20.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtet410M20x1,5282.878403003094-943415

6.10 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x115140211303094-90126

5.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1231.352241703094-91125

6.13 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1,5231.857281903094-92146

7.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1,5282.372362403094-933515

10.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1,5282.878403003094-943415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form U

Technischer Support