Arretierbolzen ohne Bund / K0633 / Form H

Arretierbolzen ohne Bund / K0633 / Form H
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0633.202004
K0633.202105
K0633.202206
K0633.202308
K0633.202410
K0633.202412
K0633.202516
K0633.202903
K0633.212004
K0633.212105
K0633.212206
K0633.212308
K0633.212410
K0633.212412
K0633.212516
K0633.212903
K0633.22004
K0633.22105
K0633.22206
K0633.22308
K0633.22410
K0633.22412
K0633.22516
K0633.22903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

11.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4034-gehärtet04M8x118140.52113.51303094-90156

11.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4034-gehärtet15M10x1211.346.52414.51703094-91165

12.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl91.4034-gehärtet26M12x1,5251.854.72817.71903094-92186

15.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4034-gehärtet38M16x1,5332.37236242403094-934515

22.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl151.4034-gehärtet410M20x1,5332.87940243003094-944315

24.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl181.4034-gehärtet412M20x1,5332.88442243003094-945115

27.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl241.4034-gehärtet516M24x2403.210450303603094-956020

12.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4034-gehärtet93M6x0,75140.83317111003094-99124.5

11.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtet04M8x118140.52113.51303094-90156

11.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.346.52414.51703094-91165

12.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl91.4305-ungehärtet26M12x1,5251.854.72817.71903094-92186

15.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl121.4305-ungehärtet38M16x1,5332.37236242403094-934515

22.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl151.4305-ungehärtet410M20x1,5332.87940243003094-944315

24.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl181.4305-ungehärtet412M20x1,5332.88442243003094-945115

27.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl241.4305-ungehärtet516M24x2403.210450303603094-956020

12.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtet93M6x0,75140.83317111003094-99124.5

6.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet04M8x118140.52113.51303094-90156

6.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.346.52414.51703094-91165

6.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1,5251.854.72817.71903094-92186

8.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1,5332.37236242403094-934515

11.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-5.8gehärtet410M20x1,5332.87940243003094-944315

13.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl18-5.8gehärtet412M20x1,5332.88442243003094-945115

14.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl24-5.8gehärtet516M24x2403.210450303603094-956020

6.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet93M6x0,75140.83317111003094-99124.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form H

Technischer Support