Arretierbolzen / K0748 / Stahl, Edelstahl / Form A / kurze Ausführung

Arretierbolzen / K0748 / Stahl, Edelstahl / Form A / kurze Ausführung
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0748.01004080
K0748.01105100
K0748.01206120
K0748.01308160
K0748.01903060
K0748.11004080
K0748.11105100
K0748.11206120
K0748.11308160
K0748.11903060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

4.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl404M818129.56610293.5

4.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl515M10211.334.587137126

4.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl626M12251.841.71081415126

5.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl838M16332.35412101920136

4.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.593M6140.825.5658283.5

4.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl404M818129.56610293.5

5.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl515M10211.334.587137126

5.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl626M12251.841.71081415126

7.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl838M16332.35412101920136

4.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.593M6140.825.5658283.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A

Technischer Support