Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form B / kurze Ausführung

Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form B / kurze Ausführung
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0631.16004
K0631.1600484
K0631.16105
K0631.1610584
K0631.16206
K0631.1620684
K0631.16308
K0631.1630884
K0631.16410
K0631.1641084
K0631.16903
K0631.1690384
K0631.6004
K0631.600484
K0631.6105
K0631.610584
K0631.6206
K0631.620684
K0631.6308
K0631.630884
K0631.6410
K0631.641084
K0631.6903
K0631.690384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.5661013124

13.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.5661013124

13.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.5871317125

13.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.5871317125

15.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146

15.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146

20.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1,5332.354121019242814

20.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1,5332.354121019242814

33.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215

33.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215

14.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0,75140.825.565810104

14.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

8.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.5661013124

8.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.5661013124

7.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.5871317125

7.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.5871317125

8.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146

8.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146

10.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1,5332.354121019242814

10.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1,5332.354121019242814

16.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215

16.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215

8.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0,75140.825.565810104

8.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form B

Technischer Support