Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0748.02004080 |
K0748.02105100 |
K0748.02206120 |
K0748.02308160 |
K0748.02903060 |
K0748.12004080 |
K0748.12105100 |
K0748.12206120 |
K0748.12308160 |
K0748.12903060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | ||
5.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 |
Loading...
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | ungehärtet | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften