Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form D / kurze Ausführung

Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form D / kurze Ausführung
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0631.18004
K0631.1800484
K0631.18105
K0631.1810584
K0631.18206
K0631.1820684
K0631.18308
K0631.1830884
K0631.18410
K0631.1841084
K0631.18903
K0631.1890384
K0631.8004
K0631.800484
K0631.8105
K0631.810584
K0631.8206
K0631.820684
K0631.8308
K0631.830884
K0631.8410
K0631.841084
K0631.8903
K0631.890384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.17 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.5661013124

15.17 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl41.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.5661013124

14.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.5871317125

14.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.5871317125

17.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146

17.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl61.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146

22.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1,5332.354121019242814

22.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl81.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1,5332.354121019242814

42.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215

42.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl101.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215

15.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0,75140.825.565810104

15.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

10.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.5661013124

10.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.5661013124

9.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.5871317125

9.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.5871317125

10.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146

10.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146

12.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1,5332.354121019242814

12.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1,5332.354121019242814

20.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215

20.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215

10.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0,75140.825.565810104

10.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form D

Technischer Support