Arretierbolzen / K0748 / Stahl, Edelstahl / Form D / kurze Ausführung

Arretierbolzen / K0748 / Stahl, Edelstahl / Form D / kurze Ausführung
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0748.04004080
K0748.04105100
K0748.04206120
K0748.04308160
K0748.04903060
K0748.14004080
K0748.14105100
K0748.14206120
K0748.14308160
K0748.14903060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

4.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl404M818129.5661013293.5

4.49 €

1 4 Arbeitstage Stahl515M10211.334.58713177126

5.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl626M12251.841.7108141915126

5.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl838M16332.3541210192420136

4.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.593M6140.825.565810283.5

4.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl404M818129.5661013293.5

5.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl515M10211.334.58713177126

6.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl626M12251.841.7108141915126

8.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl838M16332.3541210192420136

4.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3.593M6140.825.565810283.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support