Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / K0361 / Form B / feststellbar

Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / K0361 / Form B / feststellbar
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Schnelles Positionieren und Fixieren

· Hohe Stabilität

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0361.110
K0361.112
K0361.116
K0361.120
K0361.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Innengewinde Griffkugel Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

84.84 €

1 4 Arbeitstage 10161925792536.52.531M63015

94.13 €

1 4 Arbeitstage 12202332913344.5335M83515

106.86 €

1 4 Arbeitstage 16252840106.541.553342M105020

120.68 €

1 4 Arbeitstage 20303340114.541.553350M106336

135.29 €

1 4 Arbeitstage 253842501345162.5360M107320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 10 Oberfläche Grundkörper gehärtet
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
L3(mm) 13

Technischer Support