Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / K0359 / Form A (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / K0359 / Form A
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Schnelles Positionieren und Fixieren

· Hohe Stabilität

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0359.010
K0359.012
K0359.016
K0359.020
K0359.025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Innengewinde Griffkugel Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

86.77 €

1 4 Arbeitstage 1016192575252.531M62919

97.80 €

1 4 Arbeitstage 122023328733335M83522

112.50 €

1 4 Arbeitstage 16252840102.541.5342M105030

128.00 €

1 4 Arbeitstage 20303340110.541.5350M106346

146.28 €

1 4 Arbeitstage 2538425013051360M107339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 6 Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
L3(mm) 13

Technischer Support