Exzenter-Klemmhebel / K0645.□□41 / Edelstahl / Innengewinde

Exzenter-Klemmhebel / K0645.□□41 / Edelstahl / Innengewinde
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation

· Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0645.0541004
K0645.0541005
K0645.0541304
K0645.0541305
K0645.1541005
K0645.1541006
K0645.1541305
K0645.1541306
K0645.2541008
K0645.2541308
K0645.9541003
K0645.9541004
K0645.9541303
K0645.9541304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

15.48 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.22.51001

15.48 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.22.51001

13.96 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.22.51001

13.96 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.22.51001

18.24 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.72241201.2

18.24 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.72241201.2

16.43 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.72241201.2

16.43 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.72241201.2

25.28 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.883501.5

22.75 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.883501.5

14.58 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.51.5901

14.58 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.51.5901

13.12 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.51.5901

13.12 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.51.5901

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 Material Komponente Edelstahl

Technischer Support