Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0118.121112X12 |
K0118.121114X12 |
K0118.221116X20 |
K0118.221118X20 |
K0118.221120X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (mm) | Haltekraft ca., Klemmbohrung (keine Dauerlast) (N) | Haltekraft ca., Blechklemmung (keine Dauerlast) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | 12 | 18.1 | 14 | 23.2 | 12.85 | 12 | 10 | 100 | 50 | ||
13.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | 14 | 18.1 | 14 | 23.2 | 12.85 | 12 | 10 | 150 | 60 | ||
16.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99.9 | 2 | 99.9 | 110 | 33 | 24 | 16 | 27.1 | 16.2 | 27.8 | 14.7 | 20 | 13 | 350 | 60 | ||
16.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99.9 | 2 | 99.9 | 110 | 33 | 24 | 18 | 27.1 | 16.2 | 27.8 | 14.7 | 20 | 13 | 350 | 100 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99.9 | 2 | 99.9 | 110 | 33 | 24 | 20 | 27.1 | 16.2 | 27.8 | 14.7 | 20 | 16 | 350 | 100 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW(mm)
Haltekraft ca., Klemmbohrung (keine Dauerlast)(N)
Haltekraft ca., Blechklemmung (keine Dauerlast)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften