Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0751.121107X2 |
K0751.121107X4 |
K0751.121107X6 |
K0751.121107X8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | X (Materialstärke) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 - 2.3 | ||
16.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.9 - 4.3 | ||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.9 - 6.3 | ||
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.9 - 8.3 |
Loading...
A=Grifflänge(mm) | 71.5 | Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | A(mm) | 71.5 | A1=Grifflänge(mm) | 79.6 |
B=Breite(mm) | 22 | H(mm) | 14 | H1=Höhe(mm) | 23.4 |
Haltekraft ca.(N) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X (Materialstärke)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften