Klemmhebel ECO mit Außengewinde (K0252)

Klemmhebel ECO mit Außengewinde (K0252)
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Kostengünstige Variante im Bereich der Klemmhebel

· Sicherheitsfunktion: Ausrasten durch Drücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0252.1041X10
K0252.1041X15
K0252.1041X20
K0252.1051X10
K0252.1051X15
K0252.1051X20
K0252.1051X25
K0252.2051X10
K0252.2051X15
K0252.2051X20
K0252.2051X25
K0252.2051X30
K0252.2051X40
K0252.2061X10
K0252.2061X15
K0252.2061X20
K0252.2061X25
K0252.2061X30
K0252.2061X40
K0252.2081X10
K0252.2081X15
K0252.2081X20
K0252.2081X25
K0252.2081X30
K0252.2081X40
K0252.3081X20
K0252.3081X25
K0252.3081X30
K0252.3081X40
K0252.3081X50
K0252.3081X60
K0252.3101X20
K0252.3101X25
K0252.3101X30
K0252.3101X40
K0252.3101X50
K0252.3101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M447.955131012.614.121.7511.33229.110

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M447.955131012.614.121.7511.33229.115

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M447.955131012.614.121.7511.33229.120

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.110

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.115

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.120

2.52 €

1 4 Arbeitstage 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.125

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93810

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93815

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93820

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93825

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93830

3.02 €

1 4 Arbeitstage 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93840

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93810

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93815

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93820

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93825

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93830

3.02 €

1 4 Arbeitstage 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93840

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93810

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93815

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93820

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93825

2.99 €

1 4 Arbeitstage 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93830

3.02 €

1 4 Arbeitstage 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93840

3.78 €

1 4 Arbeitstage 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.320

3.78 €

1 4 Arbeitstage 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.325

3.78 €

1 4 Arbeitstage 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.330

3.94 €

1 4 Arbeitstage 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.340

3.94 €

1 4 Arbeitstage 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.350

3.94 €

1 4 Arbeitstage 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.360

3.78 €

1 4 Arbeitstage 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.320

3.78 €

1 4 Arbeitstage 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.325

3.78 €

1 4 Arbeitstage 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.330

3.94 €

1 4 Arbeitstage 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.340

3.94 €

1 4 Arbeitstage 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.350

3.94 €

1 4 Arbeitstage 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Stahl Zähnezahl 12

Technischer Support