Klemmhebel / K0982 / Edelstahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Klemmhebel / K0982 / Edelstahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
· Speziell für ergonomisches Greifen

· Griffhebel besteht aus Weich- und Hartkomponente

· Anwendungsgebiete: Anlagenbau, Objektbau, Innenausstattung, Sport- und Reha-Bereich

· Druckknopf erleichtert das Ausrasten und Umsetzen

· SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0982.3081X20
K0982.3081X25
K0982.3081X30
K0982.3081X40
K0982.3081X50
K0982.3081X60
K0982.3101X20
K0982.3101X25
K0982.3101X30
K0982.3101X40
K0982.3101X50
K0982.3101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)

12.37 €

1 4 Arbeitstage M820

12.37 €

1 4 Arbeitstage M825

12.37 €

1 4 Arbeitstage M830

13.25 €

1 4 Arbeitstage M840

13.25 €

1 4 Arbeitstage M850

13.25 €

1 4 Arbeitstage M860

12.37 €

1 4 Arbeitstage M1020

12.37 €

1 4 Arbeitstage M1025

12.37 €

1 4 Arbeitstage M1030

13.25 €

1 4 Arbeitstage M1040

13.25 €

1 4 Arbeitstage M1050

13.25 €

1 4 Arbeitstage M1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Grifflänge(mm) 88.5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 Material Komponente Edelstahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Größe 3 A(mm) 88.5 A1=Grifflänge(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=Griffhöhe(mm) 76.5 H4(mm) 81 Zähnezahl 22

Technischer Support