Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0982.3081 |
K0982.3101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | X=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | ||
11.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 |
Loading...
A=Grifflänge(mm) | 88.5 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 | Material Komponente | Edelstahl | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 |
Größe | 3 | A(mm) | 88.5 | A1=Grifflänge(mm) | 99.5 |
B(mm) | 20 | D(mm) | 16 | D1(mm) | 30.5 |
H(mm) | 55.6 | H1(mm) | 10 | H2(mm) | 37.3 |
H3=Griffhöhe(mm) | 76.5 | H4(mm) | 81 | T=Gewindetiefe(mm) | 14 |
Zähnezahl | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften