Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 16 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 16 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 16 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 20 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften