Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
17.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | blank | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 30,5 | 10 | 20,5 | 37 | 40 | 18 | 16 | 0,0410 | true | true | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | 16 | - | - | - | ||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 16 | - | - | - | ||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | 16 | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 16 | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | elektrolytisch poliert | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | 16 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | gestrahlt | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | elektrolytisch poliert | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Klemmhebel |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften