Klemmhebel / K0124 / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / K0124 / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0124.104
K0124.104153
K0124.105
K0124.105153
K0124.106
K0124.106153
K0124.206
K0124.206153
K0124.208
K0124.208153
K0124.308
K0124.308153
K0124.310
K0124.310153
K0124.410
K0124.410153
K0124.412
K0124.412153
K0124.512
K0124.512153
K0124.516
K0124.516153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl L
(mm)
Tragkraft
(N)

15.67 €

1 4 Arbeitstage 40elektrolytisch poliert1M44047710131424.5414.53134916--

14.11 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt1M44047710131424.5414.53134916--

15.67 €

1 4 Arbeitstage 40elektrolytisch poliert1M54047710131424.5414.53134916--

14.11 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt1M54047710131424.5414.53134916--

15.67 €

1 4 Arbeitstage 40elektrolytisch poliert1M64047710131424.5414.53134916--

14.11 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt1M64047710131424.5414.53134916--

21.13 €

1 4 Arbeitstage 65elektrolytisch poliert2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

19.01 €

1 4 Arbeitstage 65gestrahlt2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

21.13 €

1 4 Arbeitstage 65elektrolytisch poliert2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

19.01 €

1 4 Arbeitstage 65gestrahlt2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

25.44 €

1 4 Arbeitstage 80elektrolytisch poliert3M880911116212237102454.558.51422--

22.86 €

1 4 Arbeitstage 80gestrahlt3M880911116212237102454.558.51422--

25.44 €

1 4 Arbeitstage 80elektrolytisch poliert3M1080911116212237102454.558.51422--

22.86 €

1 4 Arbeitstage 80gestrahlt3M1080911116212237102454.558.51422--

29.77 €

1 4 Arbeitstage 95elektrolytisch poliert4M109510913192727.54310276367.51724--

26.81 €

1 4 Arbeitstage 95gestrahlt4M109510913192727.54310276367.51724--

29.77 €

1 4 Arbeitstage 95elektrolytisch poliert4M129510913192727.54310276367.51724--

26.81 €

1 4 Arbeitstage 95gestrahlt4M129510913192727.54310276367.51724--

34.49 €

1 4 Arbeitstage 110elektrolytisch poliert5M1211012615233132491231.57377.523262323

31.05 €

1 4 Arbeitstage 110gestrahlt5M1211012615233132491231.57377.52326--

34.49 €

1 4 Arbeitstage 110elektrolytisch poliert5M1611012615233132491231.57377.523262323

31.05 €

1 4 Arbeitstage 110gestrahlt5M1611012615233132491231.57377.52326--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support