Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | - | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochglanzverchromt | silber | - | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochglanzverchromt | silber | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochglanzverchromt | silber | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | - | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsblau RAL 5017 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | lichtgrau RAL 7035 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | fenstergrau RAL 7040 | blank | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | - | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | - | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsblau RAL 5017 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | lichtgrau RAL 7035 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | fenstergrau RAL 7040 | blank | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | - | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | - | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsblau RAL 5017 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | lichtgrau RAL 7035 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | fenstergrau RAL 7040 | blank | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0301 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | - | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | - | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochglanzverchromt | silber | - | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | - | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | - | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsblau RAL 5017 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | lichtgrau RAL 7035 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | fenstergrau RAL 7040 | blank | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0338 | false | true | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochglanzverchromt | silber | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften