Klemmhebel / K0121 / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / K0121 / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Material: Edelstahl elektrolytisch poliert, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0121.1108
K0121.1110
K0121.1112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde

36.49 €

1 4 Arbeitstage M8

36.49 €

1 4 Arbeitstage M10

36.49 €

1 4 Arbeitstage M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Grifflänge(mm) 83 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Farbe Grundkörper elektrolytisch poliert
Material Komponente Edelstahl Größe 1 A=Grifflänge(mm) 83
A1(mm) 107 D(mm) 19 D1(mm) 28
D2(mm) 20 H(mm) 40.5 H1(mm) 12
H3=Griffhöhe(mm) 65 H4(mm) 68.5 T=Gewindetiefe(mm) 17
Zähnezahl 24

Technischer Support