Klemmhebel / K0120 / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Klemmhebel / K0120 / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0120.110X20
K0120.110X25
K0120.110X30
K0120.110X35
K0120.110X40
K0120.110X45
K0120.110X50
K0120.110X55
K0120.110X60
K0120.110X70
K0120.110X80
K0120.110X90
K0120.112X20
K0120.112X25
K0120.112X30
K0120.112X35
K0120.112X40
K0120.112X45
K0120.112X50
K0120.112X55
K0120.112X60
K0120.112X70
K0120.112X80
K0120.112X90
K0120.212X25
K0120.212X30
K0120.212X35
K0120.212X40
K0120.212X45
K0120.212X50
K0120.212X55
K0120.212X60
K0120.212X70
K0120.212X80
K0120.212X90
K0120.216X25
K0120.216X30
K0120.216X35
K0120.216X40
K0120.216X45
K0120.216X50
K0120.216X55
K0120.216X60
K0120.216X70
K0120.216X80
K0120.216X90
K0120.316X30
K0120.316X40
K0120.316X50
K0120.316X60
K0120.316X70
K0120.316X80
K0120.316X90
K0120.320X30
K0120.320X40
K0120.320X50
K0120.320X60
K0120.320X70
K0120.320X80
K0120.320X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

20.25 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.52024

20.25 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.52524

20.25 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.53024

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.53524

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.54024

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.54524

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.55024

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.55524

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.56024

21.95 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.57024

21.95 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.58024

21.95 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.59024

20.25 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.52024

20.25 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.52524

20.25 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.53024

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.53524

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.54024

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.54524

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.55024

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.55524

21.22 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.56024

21.95 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.57024

21.95 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.58024

21.95 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.59024

27.22 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5842526

27.22 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5843026

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5843526

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5844026

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5844526

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5845026

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5845526

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5846026

29.19 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5847026

29.19 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5848026

29.19 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5849026

27.22 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5842526

27.22 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5843026

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5843526

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5844026

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5844526

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5845026

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5845526

28.24 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5846026

29.19 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5847026

29.19 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5848026

29.19 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5849026

37.58 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.53036

38.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.54036

38.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.55036

38.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.56036

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.57036

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.58036

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.59036

37.58 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.53036

38.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.54036

38.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.55036

38.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.56036

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.57036

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.58036

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.59036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl H1(mm) 12

Technischer Support