Klemmhebel / K0120 / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / K0120 / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0120.108
K0120.110
K0120.112
K0120.212
K0120.216
K0120.316
K0120.320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

19.33 €

1 4 Arbeitstage 831M88310719282040.56568.51724

19.33 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.51724

19.33 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.51724

25.61 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5842326

25.61 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5842326

35.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.52736

35.82 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl H1(mm) 12

Technischer Support