Klemmhebel / K0752 / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / K0752 / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0752.1041
K0752.10427
K0752.1051
K0752.10527
K0752.1061
K0752.10627
K0752.2061
K0752.20627
K0752.2081
K0752.20827
K0752.3081
K0752.30827
K0752.3101
K0752.31027
K0752.4101
K0752.41027
K0752.4121
K0752.41227
K0752.5121
K0752.51227
K0752.5161
K0752.51627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

8.07 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M44047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M44047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.53134916

10.89 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

10.89 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

10.89 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

10.89 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

13.04 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212237102454.558.51422

13.04 €

1 4 Arbeitstage 80rubinrot RAL 30033M880911116212237102454.558.51422

13.04 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212237102454.558.51422

13.04 €

1 4 Arbeitstage 80rubinrot RAL 30033M1080911116212237102454.558.51422

16.80 €

1 4 Arbeitstage 95schwarz4M109510913192727.54310276367.51724

16.80 €

1 4 Arbeitstage 95rubinrot RAL 30034M109510913192727.54310276367.51724

16.80 €

1 4 Arbeitstage 95schwarz4M129510913192727.54310276367.51724

16.80 €

1 4 Arbeitstage 95rubinrot RAL 30034M129510913192727.54310276367.51724

26.50 €

1 4 Arbeitstage 110schwarz5M1211012615233132491231.57377.52326

26.50 €

1 4 Arbeitstage 110rubinrot RAL 30035M1211012615233132491231.57377.52326

26.50 €

1 4 Arbeitstage 110schwarz5M1611012615233132491231.57377.52326

26.50 €

1 4 Arbeitstage 110rubinrot RAL 30035M1611012615233132491231.57377.52326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert

Technischer Support