Klemmhebel / K0270 / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Edelstahl

Klemmhebel / K0270 / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Edelstahl
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· 6 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0270.1051X10
K0270.1051X15
K0270.1051X20
K0270.1051X25
K0270.1052X10
K0270.1052X15
K0270.1052X20
K0270.1052X25
K0270.10516X10
K0270.10516X15
K0270.10516X20
K0270.10516X25
K0270.10584X10
K0270.10584X15
K0270.10584X20
K0270.10584X25
K0270.10586X10
K0270.10586X15
K0270.10586X20
K0270.10586X25
K0270.10587X10
K0270.10587X15
K0270.10587X20
K0270.10587X25
K0270.10588X10
K0270.10588X15
K0270.10588X20
K0270.10588X25
K0270.1061X10
K0270.1061X15
K0270.1061X20
K0270.1061X25
K0270.1061X30
K0270.1061X40
K0270.1061X50
K0270.1062X10
K0270.1062X15
K0270.1062X20
K0270.1062X25
K0270.1062X30
K0270.1062X40
K0270.1062X50
K0270.10616X10
K0270.10616X15
K0270.10616X20
K0270.10616X25
K0270.10616X30
K0270.10616X40
K0270.10616X50
K0270.10684X10
K0270.10684X15
K0270.10684X20
K0270.10684X25
K0270.10684X30
K0270.10684X40
K0270.10684X50
K0270.10686X10
K0270.10686X15
K0270.10686X20
K0270.10686X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.52516

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl

Technischer Support