Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften