Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | 0,0937 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | 0,0961 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | 0,0969 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | 0,0983 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | 0,0937 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | 0,0961 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | 0,0969 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | 0,0983 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | 0,0937 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | 0,0961 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | 0,0969 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | rapsgelb RAL 1021 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | 0,0983 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | 0,0937 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | 0,0961 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | 0,0969 | false | true | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | 0,0983 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | 0,0908 | false | true | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | signalgrün RAL 6032 | blank | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | 0,0937 | false | true |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde | Ausführung 1 | mit Schutzkappe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften