Klemmhebel mit Schutzkappe / K0123 / Edelstahl, Zink-Druckguss / Innengewinde

Klemmhebel mit Schutzkappe / K0123 / Edelstahl, Zink-Druckguss / Innengewinde
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0123.92061
K0123.92062
K0123.92081
K0123.92082
K0123.9206181
K0123.9206182
K0123.9206183
K0123.9206184
K0123.9206185
K0123.9206186
K0123.9206187
K0123.9206188
K0123.9208181
K0123.9208182
K0123.9208183
K0123.9208184
K0123.9208185
K0123.9208186
K0123.9208187
K0123.9208188
K0123.93081
K0123.93082
K0123.9308181
K0123.9308182
K0123.9308183
K0123.9308184
K0123.9308185
K0123.9308186
K0123.9308187
K0123.9308188
K0123.93101
K0123.93102
K0123.9310181
K0123.9310182
K0123.9310183
K0123.9310184
K0123.9310185
K0123.9310186
K0123.9310187
K0123.9310188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

10.84 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz-2M66574,59,513,518,519-6.517.542.545.51220---

10.84 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004-2M66574,59,513,518,519-6.517.542.545.51220---

10.84 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz-2M86574,59,513,518,519-6.517.542.545.51220---

10.84 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004-2M86574,59,513,518,519-6.517.542.545.51220---

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 9005blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 2004blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 1021blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 3020blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 6032blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 5017blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 7035blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 7040blank2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 9005blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 2004blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 1021blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 3020blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 6032blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 5017blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 7035blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

10.84 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 7040blank2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz-3M880911116212237102454.558.51422---

12.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004-3M880911116212237102454.558.51422---

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 9005blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 2004blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 1021blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 3020blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 6032blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 5017blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 7035blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 7040blank3M880911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz-3M1080911116212237102454.558.51422---

12.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004-3M1080911116212237102454.558.51422---

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 9005blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 2004blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 1021blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 3020blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 6032blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 5017blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 7035blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

12.32 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 7040blank3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 mit Schutzkappe

Technischer Support