Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | X=Gewinde | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 22 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 22 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 22 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 22 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 22 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 22 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 22 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 25 | 24 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 30 | 24 | ||
14.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 40 | 24 | ||
14.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 50 | 24 | ||
14.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 60 | 24 | ||
16.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 30 | 26 | ||
17.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 40 | 26 | ||
17.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 50 | 26 | ||
17.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarzgrau RAL 7021 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 60 | 26 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
X=Gewinde
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften