Klemmhebel / K0270 / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Innengewinde

Klemmhebel / K0270 / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Innengewinde
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels

· Verschiedene Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0270.71104
K0270.71105
K0270.71106
K0270.71206
K0270.71208
K0270.71308
K0270.71310
K0270.71410
K0270.71412
K0270.71512
K0270.71516
K0270.72104
K0270.72105
K0270.72106
K0270.72206
K0270.72208
K0270.72308
K0270.72310
K0270.72410
K0270.72412
K0270.72512
K0270.72516
K0270.73104
K0270.73105
K0270.73106
K0270.73206
K0270.73208
K0270.73308
K0270.73310
K0270.73410
K0270.73412
K0270.73512
K0270.73516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Farbe Komponente Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M440477.5101314.525.54153033.5916

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.525.54153033.5916

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.525.54153033.5916

7.06 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30202M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

7.06 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30202M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

8.69 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30203M88091.5111621.52338.5102453.5581422

8.69 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30203M108091.5111621.52338.5102453.5581422

12.50 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30204M1095109131925.527.544.6102661661724

12.50 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30204M1295109131925.527.544.6102661661724

15.07 €

1 4 Arbeitstage 110schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30205M1211012615.5233032.550.6123372772326

15.07 €

1 4 Arbeitstage 110schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30205M1611012615.5233032.550.6123372772326

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

7.06 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

7.06 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

8.69 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

8.69 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

12.50 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

12.50 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

15.07 €

1 4 Arbeitstage 110reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

15.07 €

1 4 Arbeitstage 110reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

5.98 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

7.06 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

7.06 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

8.69 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

8.69 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

12.50 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

12.50 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

15.07 €

1 4 Arbeitstage 110verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

15.07 €

1 4 Arbeitstage 110verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl

Technischer Support