Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 15 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 20 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 25 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 30 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 35 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 40 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 45 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 50 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 55 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 60 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 15 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 20 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 25 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 30 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 35 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 40 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 45 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 50 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 55 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 60 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 15 | 20 | 0,0860 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 25 | 20 | 0,0880 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 30 | 20 | 0,0880 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 35 | 20 | 0,0900 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 40 | 20 | 0,0910 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 45 | 20 | 0,0890 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 50 | 20 | 0,0920 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 55 | 20 | 0,0900 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | schwarz RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 60 | 20 | 0,0940 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 15 | 20 | 0,0860 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 25 | 20 | 0,0880 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 30 | 20 | 0,0880 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 35 | 20 | 0,0900 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 40 | 20 | 0,0910 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 45 | 20 | 0,0890 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 50 | 20 | 0,0920 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 55 | 20 | 0,0900 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 60 | 20 | 0,0940 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 15 | 20 | 0,0860 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 20 | 20 | 0,0870 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 25 | 20 | 0,0880 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 30 | 20 | 0,0880 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 35 | 20 | 0,0900 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 40 | 20 | 0,0910 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 45 | 20 | 0,0890 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 50 | 20 | 0,0920 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 55 | 20 | 0,0900 | false | true | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | strukturmatt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 60 | 20 | 0,0940 | false | true | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 15 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 20 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 25 | 20 | - | - | - | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 30 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 35 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 40 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 45 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 50 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 55 | 20 | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10,1 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 60 | 20 | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung 1 | flach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften