Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form A

Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form A
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Kein zusätzliches Werkzeug notwendig

· Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0754.00200808

Teilenummer
K0754.00200808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente pulverbeschichtet Farbe Komponente schwarz
Form A D=Durchmesser(mm) 20 H(mm) 73.5
H1(mm) 36 H2(mm) 8 H3(mm) 28
L=Grifflänge(mm) 52.3 Passend für Nutbreite(mm) 8 Spannkraft F(kN) 2.5
Handkraft FH(N) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form A, die Teilenummer ist K0754.00200808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0754.00200808.

Technischer Support