Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0754.21150606 |
K0754.21201008 |
K0754.21301008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Grifflänge (mm) | Passend für Nutbreite (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 10 | 6 | 7 | 35 | 6 | 1.5 | 90 | ||
31.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 44 | 13 | 8 | 10 | 52 | 8 | 2.5 | 100 | ||
43.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 84.6 | 35 | 10 | 25 | 70.4 | 8 | 4 | 120 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Aluminium | Oberfläche Komponente | pulverbeschichtet | Farbe Komponente | schwarz |
Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Grifflänge(mm)
Passend für Nutbreite(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften