Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form D

Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form D
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Kein zusätzliches Werkzeug notwendig

· Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0754.31301008

Teilenummer
K0754.31301008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.07 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente pulverbeschichtet Farbe Komponente schwarz
Form D D1=Gewinde M30x2 D2(mm) 40
H(mm) 84.6 H1(mm) 35 H2(mm) 10
H3(mm) 25 H4(mm) 8 L=Grifflänge(mm) 70.4
Passend für Nutbreite(mm) 8 Spannkraft F(kN) 4 Handkraft FH(N) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form D, die Teilenummer ist K0754.31301008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0754.31301008.

Technischer Support