Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form E

Exzenter-Spannmodule / K0754 / Stahl, Aluminium / Form E
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Kein zusätzliches Werkzeug notwendig

· Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0754.41150706
K0754.41200908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Grifflänge
(mm)
Passend für Nutbreite
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

32.94 €

1 4 Arbeitstage M15X125391473561.590

37.86 €

1 4 Arbeitstage M20X132501895282.5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente pulverbeschichtet Farbe Komponente schwarz
Form E

Technischer Support