Klemmhebel / K0175 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / feststehend / Passbohrung

Klemmhebel / K0175 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / feststehend / Passbohrung
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Eignet sich für einfache Spannaufgaben

· preiswert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0175.106001
K0175.208001
K0175.310001
K0175.412001
K0175.516001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
T1
(mm)
A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)

2.68 €

1 4 Arbeitstage 4016104047813.814171127

3.04 €

1 4 Arbeitstage 6528146575918.318.5181136.5

3.93 €

1 4 Arbeitstage 803101480911121.822221445

5.49 €

1 4 Arbeitstage 9541218951081325.826261754

7.41 €

1 4 Arbeitstage 110516181101261630.831312163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl

Technischer Support