Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0175.105002 |
K0175.206002 |
K0175.308002 |
K0175.410002 |
K0175.512002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | S=Innenvierkant (mm) | T2 (mm) | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | 5 | 13 | 40 | 47 | 8 | 13.8 | 14 | 17 | 11 | 27 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 2 | 6 | 16 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | 8 | 18 | 80 | 91 | 11 | 21.8 | 22 | 22 | 14 | 45 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 4 | 10 | 20 | 95 | 108 | 13 | 25.8 | 26 | 26 | 17 | 54 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 5 | 12 | 26 | 110 | 126 | 16 | 30.8 | 31 | 31 | 21 | 63 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
S=Innenvierkant(mm)
T2(mm)
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften