Kugel-Spannhebel / K0114 / Stahl / brümiert / 5.8 / flach / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Kugel-Spannhebel / K0114 / Stahl / brümiert / 5.8 / flach / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ideal für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0114.1081X15
K0114.1081X20
K0114.1081X25
K0114.1081X30
K0114.1081X40
K0114.1081X50
K0114.1081X60
K0114.1101X15
K0114.1101X20
K0114.1101X25
K0114.1101X30
K0114.1101X40
K0114.1101X50
K0114.1101X60
K0114.2101X20
K0114.2101X25
K0114.2101X30
K0114.2101X40
K0114.2101X50
K0114.2101X60
K0114.2121X20
K0114.2121X25
K0114.2121X30
K0114.2121X40
K0114.2121X50
K0114.2121X60
K0114.3121X20
K0114.3121X25
K0114.3121X30
K0114.3121X40
K0114.3121X50
K0114.3121X60
K0114.3161X20
K0114.3161X25
K0114.3161X30
K0114.3161X40
K0114.3161X50
K0114.3161X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912231520

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912232020

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912232520

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912233020

17.43 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912234020

17.43 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912235020

17.43 €

1 4 Arbeitstage 1021M810213.53325101912236020

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912231520

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912232020

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912232520

16.57 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912233020

17.43 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912234020

17.43 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912235020

17.43 €

1 4 Arbeitstage 1021M1010213.53325101912236020

20.45 €

1 4 Arbeitstage 1312M10131194130122213.5262024

20.45 €

1 4 Arbeitstage 1312M10131194130122213.5262524

20.45 €

1 4 Arbeitstage 1312M10131194130122213.5263024

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1312M10131194130122213.5264024

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1312M10131194130122213.5265024

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1312M10131194130122213.5266024

20.45 €

1 4 Arbeitstage 1312M12131194130122213.5262024

20.45 €

1 4 Arbeitstage 1312M12131194130122213.5262524

20.45 €

1 4 Arbeitstage 1312M12131194130122213.5263024

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1312M12131194130122213.5264024

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1312M12131194130122213.5265024

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1312M12131194130122213.5266024

24.71 €

1 4 Arbeitstage 1483M12148234537142817332026

24.71 €

1 4 Arbeitstage 1483M12148234537142817332526

24.71 €

1 4 Arbeitstage 1483M12148234537142817333026

25.67 €

1 4 Arbeitstage 1483M12148234537142817334026

25.67 €

1 4 Arbeitstage 1483M12148234537142817335026

25.67 €

1 4 Arbeitstage 1483M12148234537142817336026

24.71 €

1 4 Arbeitstage 1483M16148234537142817332026

24.71 €

1 4 Arbeitstage 1483M16148234537142817332526

24.71 €

1 4 Arbeitstage 1483M16148234537142817333026

25.67 €

1 4 Arbeitstage 1483M16148234537142817334026

25.67 €

1 4 Arbeitstage 1483M16148234537142817335026

25.67 €

1 4 Arbeitstage 1483M16148234537142817336026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Kunststoff Form H1(mm) 2

Technischer Support