Kugel-Spannhebel / K0114 / Stahl / brümiert / 5.8 / flach / 15 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Kugel-Spannhebel / K0114 / Stahl / brümiert / 5.8 / flach / 15 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ideal für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0114.1082X15
K0114.1082X20
K0114.1082X25
K0114.1082X30
K0114.1082X40
K0114.1082X50
K0114.1082X60
K0114.1102X15
K0114.1102X20
K0114.1102X25
K0114.1102X30
K0114.1102X40
K0114.1102X50
K0114.1102X60
K0114.2102X20
K0114.2102X25
K0114.2102X30
K0114.2102X40
K0114.2102X50
K0114.2102X60
K0114.2122X20
K0114.2122X25
K0114.2122X30
K0114.2122X40
K0114.2122X50
K0114.2122X60
K0114.3122X20
K0114.3122X25
K0114.3122X30
K0114.3122X40
K0114.3122X50
K0114.3122X60
K0114.3162X20
K0114.3162X25
K0114.3162X30
K0114.3162X40
K0114.3162X50
K0114.3162X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223291520

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223292020

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223292520

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223293020

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223294020

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223295020

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223296020

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223291520

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223292020

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223292520

18.53 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223293020

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223294020

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223295020

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001M1010013.5332510191223296020

22.67 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526382024

22.67 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526382524

22.67 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526383024

23.70 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526384024

23.70 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526385024

23.70 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526386024

22.67 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526382024

22.67 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526382524

22.67 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526383024

23.70 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526384024

23.70 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526385024

23.70 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526386024

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1453M1214523453714281733482026

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1453M1214523453714281733482526

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1453M1214523453714281733483026

28.04 €

1 4 Arbeitstage 1453M1214523453714281733484026

28.04 €

1 4 Arbeitstage 1453M1214523453714281733485026

28.04 €

1 4 Arbeitstage 1453M1214523453714281733486026

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733482026

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733482526

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733483026

28.04 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733484026

28.04 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733485026

28.04 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733486026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Kunststoff Form 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Technischer Support