Kugel-Spannhebel / K0129 / Edelstahl / flach / 15 Grad / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Spannhebel / K0129 / Edelstahl / flach / 15 Grad / Innengewinde
· Der KIPP Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0129.1082
K0129.2102
K0129.2122
K0129.3162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

28.81 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223291826

35.27 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526382130

35.27 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526382130

41.34 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733482736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Form 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Technischer Support