Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 0 Grad / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 0 Grad / Innengewinde
· Der KIPP Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0109.1082
K0109.1102
K0109.2102
K0109.2122
K0109.3122
K0109.3162
K0109.4162
K0109.4202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

27.31 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.51422

27.31 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.51422

32.20 €

1 4 Arbeitstage 1112M101111928321251.55.54257.51724

32.20 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.51724

44.51 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652326

44.51 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652326

52.39 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.52736

52.39 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente poliert Form

Technischer Support